(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

垂直兼用クロステストレベル

垂直兼用クロステストレベル
通常単価:
15,989
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・小型で軽量、携帯に便利です。
・縦・横・垂直の水平測定が簡単にできます。
・全面メッキ仕上げです。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

R-CTL7550

型番
R-CTL7550
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量
(kg)

15,989円

1個

お見積り

0.2

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

商品タイプ 水平器 長さ(mm) 75 マグネット なし
高さ(mm) 50 厚み(mm) 15

垂直兼用クロステストレベルの型番R-CTL7550のページです。
型番R-CTL7550に関する仕様情報を記載しております。

R-CTL7550で型番確定

垂直兼用クロステストレベルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)