ベンチ形水準器

ベンチ形水準器
通常単価:
36,209円~
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・社内規格精度品になっております。(気泡室は設けておりません)
・気泡管が上面にある為、大変見やすくなっております。
・使用面(底面、V溝部)の加工は精密研削仕上げです。

型番

8 の型番候補があります候補を表示

型番
RBL-1505
RBL-1510
RBL-2005
RBL-2010
RBL-2505
RBL-2510
RBL-3005
RBL-3010
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ
(mm)
トラスココード 感度
(mm)
精度 質量
(kg)

36,919円

1個

お見積り

150838-11230.05社内規格精度1.2

40,955円

1個

お見積り

150838-11240.1社内規格精度1.2

46,508円

1個

お見積り

200838-11250.05社内規格精度1.5

51,770円

1個

お見積り

200838-11260.1社内規格精度1.5

36,209円

1個

お見積り

250-0.05社内規格精度2.1

40,261円

1個

お見積り

250838-11270.1社内規格精度2.1

45,814円

1個

お見積り

300838-11280.05社内規格精度2.5

51,079円

1個

お見積り

300838-11290.1社内規格精度2.5

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ 水平器 マグネット なし

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)