精密h形レベル

精密h形レベル
通常単価:
89,211円~
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・社内規格精度品になっております。(気泡室は設けておりません)
・機械の組み立て、据え付け、芯だし等にご使用ください。
・本体垂直面に強力な磁石が組み込まれております。(磁石のON/OFF機能はございません)

型番

3 の型番候補があります候補を表示

型番
RHL-1502
RHL-1505
RHL-2005
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ
(mm)
感度
(mm)
精度 質量
(kg)

89,211円

1個

お見積り

1500.02社内規格精度2.2

94,578円

1個

お見積り

1500.05社内規格精度2.2

93,907円

1個

お見積り

2000.05社内規格精度3.3

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ 水平器 マグネット 1面

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)