フラワーボックス

フラワーボックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • FB-1200ML-DGL
  • FB-1200ML-LGL
  • FB-1200ML-MO
  • FB-1500ML-DGL
  • FB-1500ML-LGL
  • FB-1500ML-MO
  • FB-900ML-DGL
  • FB-900ML-LGL
  • FB-900ML-MO
通常単価:
45,338円~
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・水受皿:サビに比較的強いステンレス製です。
・両側にフックを付けていますので、清掃作業などの際に取りはずしがしやすくなっています。
【用途】
・オフィス、ロビー
【材質】
・本体:木製・ビニールクロス張り
・上部枠:塩ビ樹脂成型品
・水受皿:ステンレス製

(i)ご注意

  • こちらは代表画像です。

型番

9 の型番候補があります候補を表示

型番
FB-1200ML-DGL
FB-1200ML-LGL
FB-1200ML-MO
FB-1500ML-DGL
FB-1500ML-LGL
FB-1500ML-MO
FB-900ML-DGL
FB-900ML-LGL
FB-900ML-MO
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

(mm)
色詳細 トラスココード 水受皿内寸法
(mm)
質量 内容量

51,442円

1個

お見積り

グレー1200ダークグレー868-49991145×245×2916kg1個

51,442円

1個

お見積り

グレー1200ライトグレー868-50001145×245×2916kg1個

51,442円

1個

お見積り

その他1200木目868-50011145×245×2916kg1個

57,190円

1個

お見積り

グレー1500ダークグレー868-50021445×245×2918kg1個

57,190円

1個

お見積り

グレー1500ライトグレー868-50031445×245×2918kg1個

57,190円

1個

お見積り

その他1500木目868-50041445×245×2918kg1個

45,338円

1個

お見積り

グレー900ダークグレー868-5007845×245×2912kg1個

45,338円

1個

お見積り

グレー900ライトグレー868-5008845×245×2912kg1個

45,338円

1個

お見積り

その他900木目868-5009845×245×2912kg1個

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

商品タイプ プランター 奥行(mm) 300 高さ(mm) 790
内容量 1個

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)