タジマ 暖雅ベスト5V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タジマ 暖雅ベスト5V

通常単価:
9,688
通常出荷日:
1日目

上着の下に着用できる薄型インナーベストです。
【特長】
・身体を芯から温めるカーボンファイバー発熱体を採用しています。
・冷えやすい背中・腰・腹に発熱体を配置しています。
・ベルトでフィット感を調整できるVF(Variable Fit)構造を採用しています。
・スマートフォンの充電もできるリチウムイオン充電池を使用しています。
・バッテリー収納用ポケット付きです。
・洗濯可能(手洗いのみ)です。
・仕様:5V
・対応バッテリー:HD-BT5050(リチウムイオン充電池)又は5V2.1A出力のモバイルバッテリー
・対応アダプター:LE-ZPU2
・目安可動時間(HD-BT5050使用時):弱/約6.5時間、中/約4時間、強/約2.5時間
【用途】
・バッテリー式電熱暖房ベスト
【材質】
・本体:ナイロン・ポリエステル

(i)ご注意

  • 本製品にバッテリー・アダプターは付属しておりません。別途ご購入が必要です。

基本スペック

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1着
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1着

1日目

9,688

型番 : HD-VE501N
通常出荷日 1日目
通常単価 9,688
内容量 1着

スペック

  • 商品タイプ
    防寒対策用品
  • 種類
    ベスト
  • ブラック
  • サイズ
    フリー(メンズM~3L相当)
  • JANコード
    4975364168429
  • トラスココード
    828-9120
  • 着丈(cm)
    48~59
  • 肩幅(cm)
    35
  • 質量(g)
    315

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

タジマ 暖雅ベスト5V:関連画像

タジマ 暖雅ベスト5V:関連画像

 


商品担当おすすめ

タジマ リチウムイオン充電池・ACアダプター 画像

タジマ リチウムイオン充電池・ACアダプター

TJMデザインタジマツール

タジマ 暖雅ベルト5V 画像

タジマ 暖雅ベルト5V

TJMデザインタジマツール

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)