ミドリ安全 女性用 作業服 春夏 スラックス 帯電防止 RCLS461 下 7号

ミドリ安全 女性用 作業服 春夏 スラックス 帯電防止 RCLS461 下 7号

通常単価:
4,724
通常出荷日:
6日目

【特長】
・腰裏付き
・エコマーク認定商品:エコマーク事務局が定めた条件を満たして製造された商品を着用することで、地球環境に役立てる事ができます。
・グリーン購入法判断基準対応:作業服におけるグリーン購入法は使用繊維のうち、ポリエステル繊維を使用した製品については、再生ポリエステルが製品全体重量比で10%以上仕様されているもの
・帯電防止作業服JIS適合品:労働安全衛生規則が規定する静電気帯電防止作業服の基準(JIST‐8118:1点当たりの帯電電荷量が0.6μC以下)を満たした商品です。
・ペア&レディース:男女ペアでコーディネートできるシリーズ、または女性専用モデルがあるシリーズです。
・動きやすい:ラグランスリーブ、立体裁断構造等により動きやすさを追求した商品です。
・通気性:素材自体に通気性を持たせたものや、エアレーションを採用するなどにより爽やかな着心地が続きます。
・防汚:汚れにくく、また付着した汚れが落ちやすくなるように加工を施します。
・防縮・防しわ:化学繊維が従来持ち合わせている機能の一つです。しわになりにくく縮みにくい。ケアーが簡単な商品です。
・油汚れに強い:防汚加工同様に頑固な重油等の油汚れが楽に落ちます。油汚れを付着時に、はじいてしまう加工です。
・低発塵:衣類自らチリの発生を少なくすることでクリーンルーム周辺作業等に役立ちます。
【商品仕様】
≪素材≫ポリエステル100%、トロピカル、(再生ポリエステル65%)
≪サイズ・寸法≫7
・色:シルバーグレー
・質量(g):500
・規格:エコマーク認定商品(第03103036号)●帯電防止作業服JIS適合品
・販売単位:1点

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

6日目

4,724

型番 : 3126172003
通常出荷日 6日目
通常単価 4,724

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ミドリ安全 女性用 作業服 春夏 スラックス 帯電防止 RCLS461 下 7号のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)