ミドリ安全 女性用 作業服 春夏 パンツ 帯電防止 VELS427 下 17号

ミドリ安全 女性用 作業服 春夏 パンツ 帯電防止 VELS427 下 17号

通常単価:
5,514
通常出荷日:
5日目

【特長】
・吸水・防汚加工
・デザインの美しさを追求した、レディース専用モデル。スリムで、美しく!女性らしいシルエット。ミドリ安全のベルデクセルシリーズからレディースモデルが登場!動きやすさと美しいシルエットを両立。新立体裁断構造により、さまざまな動きに対しても着くずれすることがなく、女性らしいシルエットを保つことができます。働く女性のための新しいスタンダードへ。
・後腰部イージーフレックス仕様:「特許取得済」「意匠登録済」 
・股部 新立体裁断構造(フル開脚仕様):「特許取得済」 
・ベルデクセル機能+ストレッチ素材で動きやすいスラックス。当社従来商品に比べて細身で美しいシルエットになっています。(ノータック、脇ゴム無しのジャストフィットタイプ) 
【商品仕様】
≪素材≫ポリエステル90% 綿10% 裏綿平織 ファスナー/樹脂
≪サイズ・寸法≫17
・色:ロイヤルブルー
・質量(g):500
・規格:帯電防止作業服JIS適合品●グリーン購入法対応
・販売単位:1点

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

5,514

型番 : 3126104508
通常出荷日 5日目
通常単価 5,514

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ミドリ安全 女性用 作業服 春夏 パンツ 帯電防止 VELS427 下 17号のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)