ミドリ安全 女性用 作業服 春夏 パンツ 帯電防止 VELS361 下 7号

ミドリ安全 女性用 作業服 春夏 パンツ 帯電防止 VELS361 下 7号

通常単価:
5,756
通常出荷日:
5日目

【特長】
・吸水・防汚加工
・世界初!"BIO-PET基準"に適合したワークウェア。植物由来合成繊維を採用した「Plantex」、新登場
・後腰部イージーフレックス仕様「特許取得済」「意匠登録済」:しゃがんだ際にプリーツが伸びることにより、背中やインナーウエアが見えにくくなりました。また、後腰部に伸縮メッシュを施すことで、前後や斜めの屈伸の動きをスムーズにしました。 また、従来のパンツに比べ腹部への圧迫や引きつれを軽減します。
・股部 新立体裁断構造(フル開脚仕様)「特許取得済」:開脚運動をサポートするマチを股下部分に入れることにより、開脚姿勢をとった際の引きつれを防止し、快適に作業を行うことができます。
・パンツ脇 エアレーション機能:衣装内にこもった空気を循環させるスリットを、設けています。 
・ecodear:("ecodear"は東レ㈱の登録商標です。)エコディアPET:東レ(株)が、地球環境問題に貢献する次世代の基幹素材として開発。通常の石油由来テレフタル酸とサトウキビなどを原料とする植物由来エチレングリコールを重合・溶融紡糸した、植物度約30%のポリエステル繊維です。 
【商品仕様】
≪素材≫ポリエステル90% 綿10% 裏綿平織 ファスナー/樹脂 ボタン/樹脂(左後ポケット)
≪サイズ・寸法≫7
・色:シルバーグレー
・質量(g):500
・規格:帯電防止作業服JIS適合品●グリーン購入法対応
・販売単位:1点

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

5,756

型番 : 3126103503
通常出荷日 5日目
通常単価 5,756

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ミドリ安全 女性用 作業服 春夏 パンツ 帯電防止 VELS361 下 7号のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)