ミドリ安全 作業服 春夏 スラックス VEHS02B 下 3L

ミドリ安全 作業服 春夏 スラックス VEHS02B 下 3L

通常単価:
4,525
通常出荷日:
5日目

【特長】
・サイドシームレス
・ウエスト総ゴム
・ポケットなし
・裾口二重仕様(太ソフトゴム)
・腰裏付
・レンタル対応
・NOポケット:作業に不要なものが工場内に持ち込まれるのを未然に防ぐための、ノーポケット仕様です。製造の現場に、故意に異物を持ち込む行為を防止するための工夫です。
・スリムスタイル:ムダな太さやダブついた部分がない、すっきりとしたスリムなデザイン。袖の中や腰、足の部分に異物を隠しにくく、また隠しても発見しやすい仕様です。
・パンツサイドシームレス仕様:外脇部分の縫い目をなくす(シームレス)ことで、服そのものから発生する異物混入要因の「糸」を削減。履き心地がよく、すっきりとしたシルエットになります。
・制電:静電気の帯電を防ぎ、ゴミやホコリのユニフォームの吸着を防ぎます。
・低発塵:生地自体からの発塵を最小限に抑えます。
・通気:通気性に優れ、ムレやベタつきを抑えます。
・速乾:洗濯も簡単で乾きやすく、べたつかず、いつもドライな着用感を実現しています。
・ドライタッチ:サラリとした肌触りで、高温多湿時のべたつき感を解消しました。
・動きやすい:人体工学に基づいた裁断法で、腕を上げた時の引きつれや突っ張り感をなくしました
・工業洗濯:レンタルユニフォームにも対応できる、工業洗濯可能な製品です。
【商品仕様】
≪素材≫ポリエステル100% トロピカル
≪サイズ・寸法≫3L
・色:ブルー
・質量(g):500
・販売単位:1点

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

4,525

型番 : 3122196107
通常出荷日 5日目
通常単価 4,525

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ミドリ安全 作業服 春夏 スラックス VEHS02B 下 3Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)