ミドリ安全 作業服 春夏 スラックス 帯電防止 GS300 下 5L

ミドリ安全 作業服 春夏 スラックス 帯電防止 GS300 下 5L

通常単価:
4,295
通常出荷日:
5日目

【特長】
・帯電防止作業服JIS適合品:労働安全衛生規則が規定する静電気帯電防止作業服の基準(JIST‐8118:1点当たりの帯電電荷量が0.6μC以下)を満たした商品です。
・ペア&レディース:男女ペアでコーディネートできるシリーズ、または女性専用モデルがあるシリーズです。
・通気:通気性に優れ、ムレやベタつきを抑えます。
・抗菌防臭:繊維についた汗の成分からブドウ球菌等の分解時に発生される臭気を抑え、防臭効果を発揮します。
【商品仕様】
≪素材≫ポリエステル65% 綿35% サマーツイル
≪サイズ・寸法≫5L
・色:アイボリー
・質量(g):500
・規格:帯電防止作業服JIS適合品
・販売単位:1点

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

4,295

型番 : 3122103009
通常出荷日 5日目
通常単価 4,295

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ミドリ安全 作業服 春夏 スラックス 帯電防止 GS300 下 5Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)