ミドリ安全 作業服 春夏 長袖 シャツ 帯電防止 GS2497 上 3L

ミドリ安全 作業服 春夏 長袖 シャツ 帯電防止 GS2497 上 3L

通常単価:
3,558
通常出荷日:
5日目

【特長】
・帯電防止作業服JIS適合品:労働安全衛生規則が規定する静電気帯電防止作業服の基準(JIST‐8118:1点当たりの帯電電荷量が0.6μC以下)を満たした商品です。
・ペア&レディース:男女ペアでコーディネートできるシリーズ、または女性専用モデルがあるシリーズです。
・動きやすい:人体工学に基づいた裁断法で、腕を上げた時の引きつれや突っ張り感をなくしました
・通気:通気性に優れ、ムレやベタつきを抑えます。
【商品仕様】
≪素材≫ポリエステル65% 綿35% ポプリン
≪サイズ・寸法≫3L
・色:ネイビー
・質量(g):350
・規格:帯電防止作業服JIS適合品
・販売単位:1点

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

3,558

型番 : 3121193307
通常出荷日 5日目
通常単価 3,558

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ミドリ安全 作業服 春夏 長袖 シャツ 帯電防止 GS2497 上 3Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)