ミドリ安全 作業服 春夏 半袖 ポロシャツ 帯電防止 PS12 上 4L

ミドリ安全 作業服 春夏 半袖 ポロシャツ 帯電防止 PS12 上 4L

通常単価:
3,497
通常出荷日:
5日目

【特長】
・袖部 立体裁断構造:人体工学に基づいて開発された立体裁断構造の採用で、ストレスのない動きを実現しました。 
・左腕ペン差し:ボールペン等を収納できる袖ポケット。 
【商品仕様】
≪素材≫ポリエステル100%ディンプルメッシュ(ケミカルリサイクル繊維65%) ボタン/樹脂
≪サイズ・寸法≫4L
・色:サックス
・質量(g):350
・規格:エコマーク認定商品(第09103017号)●帯電防止作業服JIS適合品
・販売単位:1点

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

3,497

型番 : 3120141808
通常出荷日 5日目
通常単価 3,497

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ミドリ安全 作業服 春夏 半袖 ポロシャツ 帯電防止 PS12 上 4Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)