ミドリ安全 作業服 春夏 長袖 シャツ GS2371 上 5L

ミドリ安全 作業服 春夏 長袖 シャツ GS2371 上 5L

通常単価:
3,006
通常出荷日:
5日目

【特長】
・どんな環境にも自然と溶け込む素材感のある風合いは、綿100%ならではの持ち味です。 
・汗や油汚れにも落ちやすく、リーズナブルプライスです。
・動きやすい:ラグランスリーブ、立体裁断構造等により動きやすさを追求した商品です。
・油汚れに強い:防汚加工同様に頑固な重油等の油汚れが楽に落ちます。油汚れを付着時に、はじいてしまう加工です。
・吸汗:発汗時に素早く汗を吸い取りサラサラ感を保つ効果があります。
【商品仕様】
≪素材≫綿100% バーバリー
≪サイズ・寸法≫5L
・色:シルバーグレー
・質量(g):350
・販売単位:1点

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

3,006

型番 : 3120091909
通常出荷日 5日目
通常単価 3,006

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ミドリ安全 作業服 春夏 長袖 シャツ GS2371 上 5Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)