ミドリ安全 女性用 作業服 秋冬 長袖 スモック 帯電防止 VEL435 上 15号

ミドリ安全 女性用 作業服 秋冬 長袖 スモック 帯電防止 VEL435 上 15号

通常単価:
6,150
通常出荷日:
5日目

【特長】
・デザインの美しさを追求した、レディース専用モデル。スリムで、美しく!女性らしいシルエット。ミドリ安全のベルデクセルシリーズからレディースモデルが登場!動きやすさと美しいシルエットを両立。新立体裁断構造により、さまざまな動きに対しても着くずれすることがなく、女性らしいシルエットを保つことができます。働く女性のための新しいスタンダードへ。
・新立体裁断構造
・衿デザイン
・カフス調節ボタン
・胸ポケット無いループ
・ecodear("ecodear東レ㈱の登録商標です。):エコディアPET:東レ(株)が、地球環境問題に貢献する次世代の基幹素材として開発。通常の石油由来テレフタル酸とサトウキビなどを原料とする植物由来エチレングリコールを重合・溶融紡糸した、植物度約30%のポリエステル繊維です。 
【商品仕様】
≪素材≫ポリエステル100% ストレッチツイル ファスナー/樹脂 ボタン/樹脂(前開き、カフス) 吸水・防汚加工
≪サイズ・寸法≫15
・色:ピンク
・質量(g):350
・規格:帯電防止作業服JIS適合品●グリーン購入法対応
・販売単位:1点

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

6,150

型番 : 3114104507
通常出荷日 5日目
通常単価 6,150

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ミドリ安全 女性用 作業服 秋冬 長袖 スモック 帯電防止 VEL435 上 15号のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)