ミドリ安全 作業服 秋冬 半袖 スクラブ VEM1003 上 L

ミドリ安全 作業服 秋冬 半袖 スクラブ VEM1003 上 L

通常単価:
3,712
通常出荷日:
5日目

【特長】
・プルオーバータイプで胸元が見えにくいデザイン
・左胸ポケット:内側ループ付
・左脇ポケット:内側ペン差し付
・右脇ポケット:内側ループ+小ポケット付
・胸ポケットループ:大容量の胸ポケットにペン差しやIDホルダー止めにも使えるループ付。
・衿部レイヤード:胸元の合せを重ねることで着脱しやすく、屈んだ時に胸元が気にならない仕様になっています。
・ストレッチ素材:動きやすさをサポートするストレッチ素材を採用。
・ポケット内ペンっかり収納でき、ペンが沈まないペン差し用インナーポケットを付けています。
・小物収納ポケット:キーホルダー取付可能なインナーループと、印鑑の収納に便利なインナーミニポケットを付けました。
【商品仕様】
≪素材≫ポリエステル80%、綿20%ストレッチ平織り
≪サイズ・寸法≫L
・色:サックス
・質量(g):350
・規格:エコマーク認定商品(第03103036号)
・販売単位:1点

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

3,712

型番 : 3110500105
通常出荷日 5日目
通常単価 3,712

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ミドリ安全 作業服 秋冬 半袖 スクラブ VEM1003 上 Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)