ミドリ安全 作業服 秋冬 長袖 ブルゾン M6477 上 4L

ミドリ安全 作業服 秋冬 長袖 ブルゾン M6477 上 4L

通常単価:
4,968
通常出荷日:
5日目

【特長】
・前ボタン式
・精選された綿織物の銘柄を駆使した綿100%シリーズ。優れた吸湿性と美しい風合いを備えた綿100%シリーズは、まさにユニフォームの原点ともいえる素材で、油汚れにも強い天然素材の代表格です。
・伝統的なレギュラー綿が、ソフト加工のブルゾンの登場でラインナップが更に充実。M5470シリーズとの組み合わせで、同じ事業所で現場別に使用できます。
【商品仕様】
≪素材≫綿100%、ソフトツイル
≪サイズ・寸法≫4L
・色:ブルー
・質量(g):600
・販売単位:1点

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

4,968

型番 : 3110001808
通常出荷日 5日目
通常単価 4,968

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ミドリ安全 作業服 秋冬 長袖 ブルゾン M6477 上 4Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)