ミドリ安全 作業服 秋冬 長袖 ジャンパー M6071 上 4L

ミドリ安全 作業服 秋冬 長袖 ジャンパー M6071 上 4L

通常単価:
4,356
通常出荷日:
5日目

【特長】
・前ボタン式
・伝統の綿100%シリーズに多彩なカラーがラインナップ
・汚れや油を扱う職場に最適な素材です。
【商品仕様】
≪素材≫綿100% ソフトツイル
≪サイズ・寸法≫4L
・色:グレー
・質量(g):600
・販売単位:1点

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

4,356

型番 : 3110000308
通常出荷日 5日目
通常単価 4,356

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ミドリ安全 作業服 秋冬 長袖 ジャンパー M6071 上 4Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)