布施商店 雨具 透湿防水 ポリエステルリップレインウェアCR-8010 オリーブ L

布施商店 雨具 透湿防水 ポリエステルリップレインウェアCR-8010 オリーブ L

通常単価:
3,685
通常出荷日:
6日目

【特長】
・高機能性+デザイン。超撥水機能デュポン社テフロン加工。軽量ながら強度のある透湿ポリエステルリップ素材
【商品仕様】
≪素材≫表地:ポリエステル(テフロン®加工)(ポリウレタンコーティング)裏地:ポリエステルメッシュ抗菌防臭メッシュ
≪サイズ・寸法≫L
・色:オリーブ
・質量(g):650
・販売単位:1着

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

6日目

3,685

型番 : R9473806308
通常出荷日 6日目
通常単価 3,685

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

布施商店 雨具 透湿防水 ポリエステルリップレインウェアCR-8010 オリーブ Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)