ソーラーデジタル温湿度計

ソーラーデジタル温湿度計
通常単価:
3,780
通常出荷日:
1日目

【特長】
・室内の湿度や温度をデジタル表示し、各最高・最低温度も常時表示します。(※最高・最低は本体裏のボタンでリセットできます。)
・照度約300Lux未満の暗い環境ではボタン電池使用に自動で切り替わります。
【商品仕様】
・型番:PC-5200TRH
・測定精度:温度/±1℃(10~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%(15~35℃・40~70%RH)・±8%(その他)
・材質:ABS樹脂
・サイズ:90×115×20mm
・重量:83g(電池・ハンドストラップ含む)
・電源:太陽電池・ボタン電池LR1130(1個)テスト用付属
・付属品:壁掛け用穴・スタンド
・測定範囲(温度/湿度):-10~+50℃/20~95%RH

型番

1 の型番候補があります候補を表示

8-9547-01

型番
8-9547-01
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,780円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

ソーラーデジタル温湿度計の型番8-9547-01のページです。
型番8-9547-01に関する仕様情報を記載しております。

8-9547-01で型番確定

ソーラーデジタル温湿度計のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)