アルミ製水準器 150mm

アルミ製水準器 150mm
通常単価:
2,251
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【商品仕様】
・サイズ(mm):153×25×52
・精度:0.5mm/m=0.0286

型番

1 の型番候補があります候補を表示

8-160-01

型番
8-160-01
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,251円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

アルミ製水準器 150mmの型番8-160-01のページです。
型番8-160-01に関する仕様情報を記載しております。

8-160-01で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)