留点温度計 0~150℃

留点温度計 0~150℃
通常単価:
5,441
通常出荷日:
1日目

【特長】
・体温計のように測定された最高の温度を表示する温度計です。
・最高温度を確認した後は、振り下げると気温まで温度が下がります。
【商品仕様】
・測定範囲:0~150℃
・最小目盛:1℃
・全長:300mm

型番

1 の型番候補があります候補を表示

6-9000-02

型番
6-9000-02
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

5,441円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

留点温度計 0~150℃の型番6-9000-02のページです。
型番6-9000-02に関する仕様情報を記載しております。

6-9000-02で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)