溶存酸素計電解溶液 OXEL-03

溶存酸素計電解溶液 OXEL-03
通常単価:
2,881
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・型番:OXEL-03
・電解液
・内容量:約40mL

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

6-7944-12

型番
6-7944-12
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,881円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

溶存酸素計電解溶液 OXEL-03の型番6-7944-12のページです。
型番6-7944-12に関する仕様情報を記載しております。

6-7944-12で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)