海外用トランス SU-1500

海外用トランス SU-1500
通常単価:
34,300
通常出荷日:
1日目

【特長】
・出力側のコンセントはA-2・C-2プラグのみで共用です。
・入力プラグはA2プラグ・コード1.5m付きで、海外で使用する際は付属のC-2プラグアダプターを接続してください(入力電圧切替装置付き)。
【商品仕様】
・型番:SU-1500
・コンセント数:5個
・入力プラグの形状:平ピンA-2 付属C-2
・入力電圧/100V /100V、120V /120V、200V/ 200V、 220V/220V、240V /240V
・容量:1500W
・重量:10.0kg
・サイズ:150×185×115mm(180全高)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

6-7092-03

型番
6-7092-03
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

34,300円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

海外用トランス SU-1500の型番6-7092-03のページです。
型番6-7092-03に関する仕様情報を記載しております。

6-7092-03で型番確定