海外用トランス SU-1000

海外用トランス SU-1000
通常単価:
32,340
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・出力側のコンセントはA-2・C-2プラグのみで共用です。
・入力プラグはA2プラグ・コード1.5m付きで、海外で使用する際は付属のC-2プラグアダプターを接続してください(入力電圧切替装置付き)。
【商品仕様】
・型番:SU-1000
・コンセント数:5個
・入力プラグの形状:平ピンA-2 付属C-2
・入力電圧/100V /100V、120V /120V、200V/ 200V、 220V/220V、240V /240V
・容量:1000W
・重量:7.7kg
・サイズ:150×185×115mm(160全高)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

6-7092-02

型番
6-7092-02
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

32,340円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

海外用トランス SU-1000の型番6-7092-02のページです。
型番6-7092-02に関する仕様情報を記載しております。

6-7092-02で型番確定