シリコン排気用ゴム管 内径×外径 25×50

シリコン排気用ゴム管 内径×外径 25×50

通常単価:
43,819
通常出荷日:
12日目

【特長】
・耐熱・耐寒性に優れ、-70~+200℃までの広い範囲で使用できます。
【商品仕様】
・材質:シリコンゴム
・使用可能温度:-70~+200℃
・耐真空圧:760mmHg 10^-4
・内径×外径:φ25×φ50mm
・定尺(最大長さ):10m
・※注文は1m単位でお願いします。
・※表示価格は1mあたりの価格です。

(i)ご注意

  • 本商品は、"数量欄"にてご指定いただいた長さにカットした商品を納入いたします。 "定尺"が1本の長さの上限となります。 "定尺"を超えてご注文いただいた場合は、"定尺品+カット品"にて納入いたします。 例)数量「3」の場合 ⇒ 3mの商品1本でのお届け。 ※1mの商品が3本必要な場合は、数量「1」にて3回に分けてご注文下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

12日目

43,819

型番 : 6-590-38
通常出荷日 12日目
通常単価 43,819

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

シリコン排気用ゴム管 内径×外径 25×50のレビュー