シリコン排気用ゴム管 内径×外径 9×21

シリコン排気用ゴム管 内径×外径 9×21

通常単価:
8,419
通常出荷日:
12日目

【特長】
・耐熱・耐寒性に優れ、-70~+200℃までの広い範囲で使用できます。
【商品仕様】
・材質:シリコンゴム
・使用可能温度:-70~+200℃
・耐真空圧:760mmHg 10^-4
・内径×外径:φ9×φ21mm
・定尺(最大長さ):10m
・※注文は1m単位でお願いします。
・※表示価格は1mあたりの価格です。

(i)ご注意

  • 本商品は、"数量欄"にてご指定いただいた長さにカットした商品を納入いたします。 "定尺"が1本の長さの上限となります。 "定尺"を超えてご注文いただいた場合は、"定尺品+カット品"にて納入いたします。 例)数量「3」の場合 ⇒ 3mの商品1本でのお届け。 ※1mの商品が3本必要な場合は、数量「1」にて3回に分けてご注文下さい。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

12日目

8,419

型番 : 6-590-33
通常出荷日 12日目
通常単価 8,419

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

シリコン排気用ゴム管 内径×外径 9×21のレビュー