シリコンチューブ 2×3.5

シリコンチューブ 2×3.5

通常単価:
106
通常出荷日:
12日目

【特長】
・-60~+200℃におよぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。
【商品仕様】
・定尺(最大長さ):50m
・内径×外径:φ2×φ3.5mm
・※注文は1m単位でお願いします。
・※表示価格は1mあたりの価格です。

(i)ご注意

  • 本商品は、"数量欄"にてご指定いただいた長さにカットした商品を納入いたします。 "定尺"が1本の長さの上限となります。 "定尺"を超えてご注文いただいた場合は、"定尺品+カット品"にて納入いたします。 例)数量「3」の場合 ⇒ 3mの商品1本でのお届け。 ※1mの商品が3本必要な場合は、数量「1」にて3回に分けてご注文下さい。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

12日目

106

型番 : 6-586-06
通常出荷日 12日目
通常単価 106

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

シリコンチューブ 2×3.5のレビュー

評価 4.0 平均 4.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • ハーモニカのスライドレバーとして2019/06/14
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    ハーモニカのスライドレバーのクッションとして利用しました。アズワンのチューブの中から、材質違いのものを比較して選定しました。弾力があるのでクッション性があります。また、使いやすくて経年変化が少ないです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)