M型ノギス 20cm M

M型ノギス 20cm M
通常単価:
9,006
通常出荷日:
お見積り

【商品仕様】
・型番:20cmM
・測定範囲:0~200mm
・最小目盛:0.05mm

型番

1 の型番候補があります候補を表示

6-5710-02

型番
6-5710-02
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

9,006円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

M型ノギス 20cm Mの型番6-5710-02のページです。
型番6-5710-02に関する仕様情報を記載しております。

6-5710-02で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)