白金測温抵抗体A級3線式 TSR-3.2-350K-L

白金測温抵抗体A級3線式 TSR-3.2-350K-L
通常単価:
17,640
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・型番:TSR-3.2-350K-L
・温度範囲:-200~+100℃
・シース部サイズ:φ3.2×350mm
・エレメント:白金測温抵抗体(Pt100)A級3線式
・被覆材質:ビニールシールド(VLS)
・リード線長:2m
・リード線端末部:圧着端子(4Y)
・シース部材質:ステンレス(SUS316)
・シース型

型番

1 の型番候補があります候補を表示

5-1080-08

型番
5-1080-08
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

17,640円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

白金測温抵抗体A級3線式 TSR-3.2-350K-Lの型番5-1080-08のページです。
型番5-1080-08に関する仕様情報を記載しております。

5-1080-08で型番確定

白金測温抵抗体A級3線式 TSR-3.2-350K-Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)