サ-モラベルス-パ-ミニ 3R-50

サ-モラベルス-パ-ミニ 3R-50
通常単価:
2,161
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・型番:3R-50
・変色精度:±2℃
・原色→変色:白→黒
・サイズ:ベース部/φ6mm、示温エレメント/φ1mm×3個
・入数:1袋(20枚入)
・温度組合せ:50-55-60℃
・不可逆性
・用途:トランジスター・ダイオード・集積回路等微小部品の温度測定用に。
・※屋内専用です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

5-1012-02

型番
5-1012-02
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,161円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

サ-モラベルス-パ-ミニ 3R-50の型番5-1012-02のページです。
型番5-1012-02に関する仕様情報を記載しております。

5-1012-02で型番確定

サ-モラベルス-パ-ミニ 3R-50のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)