微圧計 0~10kPa

微圧計 0~10kPa
通常単価:
13,230
通常出荷日:
1日目

【特長】
・微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力を測定できます。
【商品仕様】
・型番:AT3/8x75x10kPa
・圧力範囲(kPa):0~10
・最小目盛(kPa):0.2
・精度等級:±1目盛
・ケース形状:A
・接続部サイズ:G3/8B
・材質:株・チャンバー/黄銅、金属ケース/SPC(冷間圧延鋼板)
・本体サイズ:φ75mm
・重量:700g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

3-6085-02

型番
3-6085-02
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

13,230円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

微圧計 0~10kPaの型番3-6085-02のページです。
型番3-6085-02に関する仕様情報を記載しております。

3-6085-02で型番確定