ワイヤレス温湿度ロガー 本体

ワイヤレス温湿度ロガー 本体
通常単価:
14,504
通常出荷日:
1日目

【特長】
・記録データの読み出しなどの操作をBluetoothにてiPhoneで行うことができます。
・TSW-BLUを利用すると複数のロガーを一括操作できます。
【商品仕様】
・型番:TSW-02A
・仕様:本体
・測定範囲(温度/湿度):-10~70℃/0~100%RH
・精度:温度/±0.3℃、湿度/±3%RH
・通信規格:Bluetooth 4.0 Single mode(Bluetooth Smart)
・記録周期:2秒・10秒・30秒・1分・10分・60分
・最大通信距離:約20m
・対応機種:iPhone5/5S/5C/6/6plus/iPad2以降/iPod Touch5
・対応OS:iSO8.1.3以降
・電源:CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)
・サイズ:27×45×12mm
・※パソコンでロガーを操作する場合は、パソコン用アダプタ(型番:TSW-BLU 品番:3-6068-11)が必要です。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

3-6068-01

型番
3-6068-01
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

14,504円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

ワイヤレス温湿度ロガー 本体の型番3-6068-01のページです。
型番3-6068-01に関する仕様情報を記載しております。

3-6068-01で型番確定

ワイヤレス温湿度ロガー 本体のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)