標準外側マイクロメータ 測定範囲:0~25mm

標準外側マイクロメータ 測定範囲:0~25mm
通常単価:
4,788
通常出荷日:
1日目

【アズワン2017年度カタログ新商品】

【特長】
・測定面は超硬チップ付きです。
【商品仕様】
・型番:MC105-25
・測定範囲(mm):0~25
・最大許容誤差(μm):4
・重量(g):150
・材質:フレーム/球状黒鉛鋳鉄、スピンドル/高炭素クロム軸受鋼
・最小読取値:0.01mm
・定圧装置付き

型番

1 の型番候補があります候補を表示

3-6039-01

型番
3-6039-01
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

4,788円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

標準外側マイクロメータ 測定範囲:0~25mmの型番3-6039-01のページです。
型番3-6039-01に関する仕様情報を記載しております。

3-6039-01で型番確定

標準外側マイクロメータ 測定範囲:0~25mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)