マイクロゲージセット(2点式ボアゲージ)測定範囲:0.95~2.45mm

マイクロゲージセット(2点式ボアゲージ)測定範囲:0.95~2.45mm
通常単価:
425,040
通常出荷日:
8日目

【アズワン2017年度カタログ新商品】

【特長】
・ポケットサイズで持ち運びに適しています。
【商品仕様】
・型番:SMG010M
・測定範囲(mm):0.95~2.45
・直線性:径1.0~1.5/測定距離の最大2%・最小0.001mm、径1.5~6/測定距離の最大1%・最小0.001mm
・繰り返し精度:0.001mm
・表示単位:0.01・0.001・0.0005mm
・データ出力:RS232/USB
・電源:酸化銀電池SR44×2個(テスト用付属)
・防滴:IP65
・付属品:測定ヘッド・通り穴深穴用ストッパー・設定リング(UKAS検査証付)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

3-5897-05

型番
3-5897-05
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

425,040円

1個

8日目

Loading...

  1. 1

マイクロゲージセット(2点式ボアゲージ)測定範囲:0.95~2.45mmの型番3-5897-05のページです。
型番3-5897-05に関する仕様情報を記載しております。

3-5897-05で型番確定

マイクロゲージセット(2点式ボアゲージ)測定範囲:0.95~2.45mmのレビュー