双眼鏡 倍率10倍 119×40×109mm 14722-9

双眼鏡 倍率10倍 119×40×109mm 14722-9
通常単価:
20,580
通常出荷日:
1日目

【特長】
・メガネをかけたままでも使用できるハイアイポイント設計です。
【商品仕様】
・型番:14722-9
・倍率:10倍
・サイズ(mm):119×40×109
・対物レンズ有効径:14701-4/30mm、14721-2・14722-9/25mm
・至近距離:14701-4/約5.0m、14721-2・14722-9/約1.2m
・重量:14701-4/500g、14721-2・14722-9/360g
・防水仕様

型番

1 の型番候補があります候補を表示

3-5890-03

型番
3-5890-03
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

20,580円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

双眼鏡 倍率10倍 119×40×109mm 14722-9の型番3-5890-03のページです。
型番3-5890-03に関する仕様情報を記載しております。

3-5890-03で型番確定

双眼鏡 倍率10倍 119×40×109mm 14722-9のレビュー