フッ素樹脂被膜温度計 -20~+50 アルコール(検査成績書付)

フッ素樹脂被膜温度計 -20~+50 アルコール(検査成績書付)
通常単価:
10,537
通常出荷日:
1日目

【特長】
・フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しているので、ガラスの破損やアルコールなどの混入を防ぎます。
・収縮チューブ(FEP製)で被膜されていますので、溶剤をはじめ薬品中等で使用することができます。
【商品仕様】
・型番:JC-2212C
・タイプ:アルコール(検査成績書付)
・測定範囲(℃):-20~+50
・最小目盛:1℃
・全長:300mm

型番

1 の型番候補があります候補を表示

3-5887-05

型番
3-5887-05
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

10,537円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

フッ素樹脂被膜温度計 -20~+50 アルコール(検査成績書付)の型番3-5887-05のページです。
型番3-5887-05に関する仕様情報を記載しております。

3-5887-05で型番確定

フッ素樹脂被膜温度計 -20~+50 アルコール(検査成績書付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)