Tシース熱電対(SUS316)φ1.0×500mm

Tシース熱電対(SUS316)φ1.0×500mm
通常単価:
9,545
通常出荷日:
1日目

【特長】
・低温域での温度精度に優れています。
【商品仕様】
・型番:T-S316-φ1.0-500
・シース径×シース長さ(mm):φ1.0×500
・常用温度(℃):250
・材質:ステンレス(SUS316、リード/ビニール)
・リード線長:2m
・コネクタ形状:オメガコネクタ(オス・ミニ)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

3-5598-02

型番
3-5598-02
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

9,545円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

Tシース熱電対(SUS316)φ1.0×500mmの型番3-5598-02のページです。
型番3-5598-02に関する仕様情報を記載しております。

3-5598-02で型番確定

Tシース熱電対(SUS316)φ1.0×500mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)