デュアルアーム プロ・マグネット

デュアルアーム プロ・マグネット
通常単価:
57,820
通常出荷日:
1日目

【特長】
・中央のノブを閉めることで3つのアーム関節をロックする構造でカメラ等を任意の位置・角度で固定できます。
・フレキシブルチューブが装着物の急激な落下を防ぎます。
・オンオフマグネットで固定します。
【商品仕様】
・型番:DA3000
・タイプ:プロ・マグネット
・アームサイズ(mm):163×113
・全高(mm):460
・アーム保持力:8kg
・マグネット保持力:1000N
・取付ネジサイズ:1/4"
・重量:4kg

型番

1 の型番候補があります候補を表示

3-5527-02

型番
3-5527-02
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

57,820円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

デュアルアーム プロ・マグネットの型番3-5527-02のページです。
型番3-5527-02に関する仕様情報を記載しております。

3-5527-02で型番確定

デュアルアーム プロ・マグネットのレビュー