シュレッダー(業務用)99MCs-2(スリムタイプ)マイクロカット

シュレッダー(業務用)99MCs-2(スリムタイプ)マイクロカット

通常単価:
65,072
通常出荷日:
16日目

【特長】
・無運転2分でスリープモードに移行します。
・細断中にペーパー投入口周囲のクロムメッキ部分に手が触れると、センサーが感知してカッターの回転が自動的にストップします。
【商品仕様】
・型番:99MCs-2(スリムタイプ)
・仕様:マイクロカット
・サイズ:290×440×640mm
・ダストボックス容量:34L
・投入幅:A4(230mm)
・カットサイズ:2×14mm
・最大裁断枚数:15枚/13枚※
・定格連続運転時間:20分
・細断可能対象物:紙・カード・ホッチキス
・電源:AC100V 50/60Hz
・重量:19kg

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

16日目

65,072

型番 : 3-5214-02
通常出荷日 16日目
通常単価 65,072

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

シュレッダー(業務用)99MCs-2(スリムタイプ)マイクロカットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)