PFA丸底フラスコ 250mL

PFA丸底フラスコ 250mL

通常単価:
12,129
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・高純度PFAを使用しており、耐薬品性に優れています。
・半透明ですので、内部の観察が容易です。
【商品仕様】
・型番:107897
・容量(mL):250
・胴径×高さ(mm):φ88×147
・材質:PFA(フッ素樹脂)
・使用温度範囲:-200~260℃
・ねじ口規格(NS):29/32
・オートクレーブ可(121℃)
・※1個あたりの価格です。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

12,129

型番 : 3-3186-02
通常出荷日 お見積り
通常単価 12,129

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)