タングステン板 100×100×0.1

タングステン板 100×100×0.1

通常単価:
12,544
通常出荷日:
1日目

【特長】
・最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れた金属です
【商品仕様】
・型番:W-0.1
・サイズ(mm):100×100×0.1
・寸法公差(mm):±1.0×±1.0×±0.03
・純度:W≧99.96%

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

12,544

型番 : 3-3147-02
通常出荷日 1日目
通常単価 12,544

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)