導電性(帯電防止)チューブカバー取付治具 CTC-20用

導電性(帯電防止)チューブカバー取付治具 CTC-20用

通常単価:
5,042
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・チューブ外側の静電気除去を目的とした導電性のチューブカバーです。
・樹脂製のチューブに装着することで、静電シールド効果により火花放電を原因とする火災事故を予防します。
・専用治具で素早く装着することが出来ます。また配管施工後に後付けで簡単に施工可能です。
【商品仕様】
・型番:CTC-20用取付治具
・入数:1個
・材質:導電性PP(ポリプロピレン)
・体積抵抗率:5.0×10^2Ω・cm
・表面帯電電位量:0.11~1.14kV(測定距離1m)
・使用温度範囲:常温~85℃(チューブ表面温度)
・※ご使用の際には必ず接地(アース)をしてご使用ください。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

5,042

型番 : 3-3146-13
通常出荷日 お見積り
通常単価 5,042

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

導電性(帯電防止)チューブカバー取付治具 CTC-20用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)