シーリングフォーム (NORSEAL(R)) 30mm×3.2mm×30m 密度0.26g/mL

シーリングフォーム (NORSEAL(R)) 30mm×3.2mm×30m 密度0.26g/mL【30個入り】

通常単価:
14,408
通常出荷日:
27日目

【特長】
・ポリ塩化ビニルを基材とした独立気泡構造のシーリング材で、低圧縮で高いシール効果を発揮します。
・片面粘着タイプです。
【商品仕様】
・型番:V764-W30
・幅×厚さ(mm):30×3.2
・入数:1巻(30m)
・密度:0.26g/mL

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

27日目

14,408

30個入り

型番 : 3-3133-02
通常出荷日 27日目
通常単価 14,408
内容量 30個入り

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

シーリングフォーム (NORSEAL(R)) 30mm×3.2mm×30m 密度0.26g/mLのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)