その他の型番を見る
シーリングフォーム (NORSEAL(R)) 100mm×4.8mm×14.9m 密度0.19g/mL 3-3131-04

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

シーリングフォーム (NORSEAL(R)) 100mm×4.8mm×14.9m 密度0.19g/mL
型番:3-3131-04

通常単価 : 24,586 特別価格 24,586
通常出荷日 : 27日目

【特長】
・ポリ塩化ビニルを基材とした独立気泡構造のシーリング材で、低圧縮で高いシール効果を発揮します。
・片面粘着タイプです。
【商品仕様】
・型番:V716-W100
・幅×厚さ(mm):100×4.8
・入数:1巻(14.9m)
・密度:0.19g/mL

シーリングフォーム (NORSEAL(R)) 100mm×4.8mm×14.9m 密度0.19g/mLの型番3-3131-04のページです。
型番3-3131-04に関する仕様情報を記載しております。

商品担当おすすめ

シーリングフォーム (NORSEAL(R)) 100mm×4.8mm×14.9m 密度0.19g/mLのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)