その他の型番を見る
シーリングフォーム (NORSEAL(R)) 15mm×4.8mm×14.9m 密度0.19g/mL 3-3131-01

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

シーリングフォーム (NORSEAL(R)) 15mm×4.8mm×14.9m 密度0.19g/mL
型番:3-3131-01

通常単価 : 6,060 特別価格 6,060
通常出荷日 : 27日目

【特長】
・ポリ塩化ビニルを基材とした独立気泡構造のシーリング材で、低圧縮で高いシール効果を発揮します。
・片面粘着タイプです。
【商品仕様】
・型番:V716-W15
・幅×厚さ(mm):15×4.8
・入数:1巻(14.9m)
・密度:0.19g/mL

シーリングフォーム (NORSEAL(R)) 15mm×4.8mm×14.9m 密度0.19g/mLの型番3-3131-01のページです。
型番3-3131-01に関する仕様情報を記載しております。

商品担当おすすめ

シーリングフォーム (NORSEAL(R)) 15mm×4.8mm×14.9m 密度0.19g/mLのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)