フッ素樹脂ファブリック 500×1000×0.24

フッ素樹脂ファブリック 500×1000×0.24

通常単価:
17,836
通常出荷日:
10日目

【特長】
・非粘着性、滑り性、耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性に優れています。
・表面の凹凸も適度に有しています。
・FGF500はフッ素樹脂の塗布量が多く、表面が他のタイプよりも更に平滑です。
・FGB500は帯電防止仕様です。
【商品仕様】
・型番:FGF500-10-500×1000
・幅×長さ(mm):500×1000
・重量(g/m2):500
・呼び厚(mm):0.24
・材質:ガラス繊維、フッ素樹脂ディスパージョン
・表面抵抗率:10^14Ω
・使用温度範囲:-180~+260℃
・入数:1巻

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

10日目

17,836

型番 : 3-3127-06
通常出荷日 10日目
通常単価 17,836

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

フッ素樹脂ファブリック 500×1000×0.24のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)