PTFE含浸ガラスファブリックシート 帯電防止タイプ 0.13mm

PTFE含浸ガラスファブリックシート 帯電防止タイプ 0.13mm

通常単価:
16,211
通常出荷日:
21日目

【特長】
・非粘着性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
・すべりがよく、毒性もないフレキシブルなシートですので、様々な製造ラインで使用されています。
・粘着タイプは、標準タイプの裏面に感圧粘着剤がついたシートです(剥離紙付き)。
【商品仕様】
・型番:116G-05T
・厚み(mm):0.13
・仕様:帯電防止タイプ
・使用温度:-150~+260℃
・幅:1m
・定尺(最大長さ):10m
・※販売は1m単位となります。表示価格は1mあたりの価格です。

(i)ご注意

  • 本商品は、"数量欄"にてご指定いただいた長さにカットした商品を納入いたします。 "定尺"が1本の長さの上限となります。 "定尺"を超えてご注文いただいた場合は、"定尺品+カット品"にて納入いたします。 例)数量「3」の場合 ⇒ 3mの商品1本でのお届け。 ※1mの商品が3本必要な場合は、数量「1」にて3回に分けてご注文下さい。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

21日目

16,211

型番 : 3-2543-05
通常出荷日 21日目
通常単価 16,211

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

PTFE含浸ガラスファブリックシート 帯電防止タイプ 0.13mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)