耐電ゴム板 平板-黒-10 1m×10mm

耐電ゴム板 平板-黒-10 1m×10mm

通常単価:
25,667
通常出荷日:
7日目

【特長】
・配電室、電気工事作業時等の絶縁用ゴム板として広汎な用途に使用できます。
・B山タイプは筋入りのため、滑りにくい構造です。
【商品仕様】
・型番:平板-黒-10
・幅×厚み:1m×10mm
・重量(g/m2):15000
・使用電圧:交流7,000V以下
・試験電圧:20,000V(1分間)
・定尺(最大長さ):10m
・※販売は1m単位です。表示価格は1mあたりの価格です。※カット加工:幅1m×定尺長さの範囲内で、10mm単位でカット販売が可能です。

(i)ご注意

  • 本商品は、"数量欄"にてご指定いただいた長さにカットした商品を納入いたします。 "定尺"が1枚の長さの上限となります。 "定尺"を超えてご注文いただいた場合は、"定尺品+カット品"にて納入いたします。 例)数量「3」の場合 ⇒ 3mの商品1枚でのお届け。 ※1mの商品が3枚必要な場合は、数量「1」にて3回に分けてご注文下さい。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

25,667

型番 : 3-2542-08
通常出荷日 7日目
通常単価 25,667

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

耐電ゴム板 平板-黒-10 1m×10mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)