マグネタッキー 等方性糊付(片面着磁) 100mm×2.0mm×10m

マグネタッキー 等方性糊付(片面着磁) 100mm×2.0mm×10m

通常単価:
23,550
通常出荷日:
10日目

【特長】
・非着磁面に強力粘着剤を塗布したマグネットシートです。
・強力アクリル系粘着剤を使用しています。
【商品仕様】
・型番:4273
・仕様:等方性糊付(片面着磁)
・幅×厚み×長さ:100mm×2.0mm×10m
・表面磁束密度(mT):53以上
・入数:1巻

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

10日目

23,550

型番 : 3-2190-05
通常出荷日 10日目
通常単価 23,550

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

マグネタッキー 等方性糊付(片面着磁) 100mm×2.0mm×10mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)