(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリスチレン板 PSシリーズ

ポリスチレン板 PSシリーズ【5個入り】

通常単価:
1,125円~
通常出荷日:
1日目~

・商品タイプ:角板
・材質:PS(ポリスチレン)

基本スペック

  • 材質
    PS(ポリスチレン)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
サイズ(mm)

絞り込み

  • 200×300×0.5t
  • 200×300×1.0t
  • 300×450×0.5t
  • 300×450×1.0t
  • 450×600×0.5t
  • 450×600×1.0t
  • 600×900×0.5t
  • 600×900×1.0t
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
200×300×0.5t

1日目

1,125

5個入り

型番 : 3-2180-01
通常出荷日 1日目
通常単価 1,125
内容量 5個入り

スペック

  • サイズ(mm)
    200×300×0.5t
  • 材質
    PS(ポリスチレン)
  • 仕様
    透明
200×300×1.0t

1日目

1,665

5個入り

型番 : 3-2180-02
通常出荷日 1日目
通常単価 1,665
内容量 5個入り

スペック

  • サイズ(mm)
    200×300×1.0t
  • 材質
    PS(ポリスチレン)
  • 仕様
    透明
300×450×0.5t

8日目

2,352

5個入り

型番 : 3-2180-03
通常出荷日 8日目
通常単価 2,352
内容量 5個入り

スペック

  • サイズ(mm)
    300×450×0.5t
  • 材質
    PS(ポリスチレン)
  • 仕様
    透明
300×450×1.0t

8日目

3,528

5個入り

型番 : 3-2180-04
通常出荷日 8日目
通常単価 3,528
内容量 5個入り

スペック

  • サイズ(mm)
    300×450×1.0t
  • 材質
    PS(ポリスチレン)
  • 仕様
    透明
450×600×0.5t

8日目

4,508

5個入り

型番 : 3-2180-05
通常出荷日 8日目
通常単価 4,508
内容量 5個入り

スペック

  • サイズ(mm)
    450×600×0.5t
  • 材質
    PS(ポリスチレン)
  • 仕様
    透明
450×600×1.0t

8日目

6,468

5個入り

型番 : 3-2180-06
通常出荷日 8日目
通常単価 6,468
内容量 5個入り

スペック

  • サイズ(mm)
    450×600×1.0t
  • 材質
    PS(ポリスチレン)
  • 仕様
    透明
600×900×0.5t

8日目

7,052

5個入り

型番 : 3-2180-07
通常出荷日 8日目
通常単価 7,052
内容量 5個入り

スペック

  • サイズ(mm)
    600×900×0.5t
  • 材質
    PS(ポリスチレン)
  • 仕様
    透明
600×900×1.0t

8日目

9,002

5個入り

型番 : 3-2180-08
通常出荷日 8日目
通常単価 9,002
内容量 5個入り

スペック

  • サイズ(mm)
    600×900×1.0t
  • 材質
    PS(ポリスチレン)
  • 仕様
    透明
200×300×0.5t

8日目

1,125

5個入り

型番 : 3-2181-01
通常出荷日 8日目
通常単価 1,125
内容量 5個入り

スペック

  • サイズ(mm)
    200×300×0.5t
  • 材質
    PS(ポリスチレン)
  • 仕様
200×300×1.0t

8日目

1,665

5個入り

型番 : 3-2181-02
通常出荷日 8日目
通常単価 1,665
内容量 5個入り

スペック

  • サイズ(mm)
    200×300×1.0t
  • 材質
    PS(ポリスチレン)
  • 仕様
300×450×0.5t

13日目

2,352

5個入り

型番 : 3-2181-03
通常出荷日 13日目
通常単価 2,352
内容量 5個入り

スペック

  • サイズ(mm)
    300×450×0.5t
  • 材質
    PS(ポリスチレン)
  • 仕様
300×450×1.0t

8日目

3,528

5個入り

型番 : 3-2181-04
通常出荷日 8日目
通常単価 3,528
内容量 5個入り

スペック

  • サイズ(mm)
    300×450×1.0t
  • 材質
    PS(ポリスチレン)
  • 仕様
450×600×0.5t

13日目

4,508

5個入り

型番 : 3-2181-05
通常出荷日 13日目
通常単価 4,508
内容量 5個入り

スペック

  • サイズ(mm)
    450×600×0.5t
  • 材質
    PS(ポリスチレン)
  • 仕様
450×600×1.0t

13日目

6,468

5個入り

型番 : 3-2181-06
通常出荷日 13日目
通常単価 6,468
内容量 5個入り

スペック

  • サイズ(mm)
    450×600×1.0t
  • 材質
    PS(ポリスチレン)
  • 仕様
600×900×0.5t

13日目

7,052

5個入り

型番 : 3-2181-07
通常出荷日 13日目
通常単価 7,052
内容量 5個入り

スペック

  • サイズ(mm)
    600×900×0.5t
  • 材質
    PS(ポリスチレン)
  • 仕様
600×900×1.0t

13日目

9,002

5個入り

型番 : 3-2181-08
通常出荷日 13日目
通常単価 9,002
内容量 5個入り

スペック

  • サイズ(mm)
    600×900×1.0t
  • 材質
    PS(ポリスチレン)
  • 仕様
200×300×0.5t

お見積り

1,125

5個入り

型番 : 3-2182-01
通常出荷日 お見積り
通常単価 1,125
内容量 5個入り

スペック

  • サイズ(mm)
    200×300×0.5t
  • 材質
    PS(ポリスチレン)
  • 仕様
200×300×1.0t

16日目

1,665

5個入り

型番 : 3-2182-02
通常出荷日 16日目
通常単価 1,665
内容量 5個入り

スペック

  • サイズ(mm)
    200×300×1.0t
  • 材質
    PS(ポリスチレン)
  • 仕様
300×450×0.5t

13日目

2,352

5個入り

型番 : 3-2182-03
通常出荷日 13日目
通常単価 2,352
内容量 5個入り

スペック

  • サイズ(mm)
    300×450×0.5t
  • 材質
    PS(ポリスチレン)
  • 仕様
300×450×1.0t

8日目

3,528

5個入り

型番 : 3-2182-04
通常出荷日 8日目
通常単価 3,528
内容量 5個入り

スペック

  • サイズ(mm)
    300×450×1.0t
  • 材質
    PS(ポリスチレン)
  • 仕様
450×600×0.5t

8日目

4,508

5個入り

型番 : 3-2182-05
通常出荷日 8日目
通常単価 4,508
内容量 5個入り

スペック

  • サイズ(mm)
    450×600×0.5t
  • 材質
    PS(ポリスチレン)
  • 仕様
450×600×1.0t

13日目

6,468

5個入り

型番 : 3-2182-06
通常出荷日 13日目
通常単価 6,468
内容量 5個入り

スペック

  • サイズ(mm)
    450×600×1.0t
  • 材質
    PS(ポリスチレン)
  • 仕様
600×900×0.5t

13日目

7,052

5個入り

型番 : 3-2182-07
通常出荷日 13日目
通常単価 7,052
内容量 5個入り

スペック

  • サイズ(mm)
    600×900×0.5t
  • 材質
    PS(ポリスチレン)
  • 仕様
600×900×1.0t

13日目

9,002

5個入り

型番 : 3-2182-08
通常出荷日 13日目
通常単価 9,002
内容量 5個入り

スペック

  • サイズ(mm)
    600×900×1.0t
  • 材質
    PS(ポリスチレン)
  • 仕様
200×300×0.5t

8日目

1,125

5個入り

型番 : 3-2183-01
通常出荷日 8日目
通常単価 1,125
内容量 5個入り

スペック

  • サイズ(mm)
    200×300×0.5t
  • 材質
    PS(ポリスチレン)
  • 仕様
    スモーク
200×300×1.0t

8日目

1,665

5個入り

型番 : 3-2183-02
通常出荷日 8日目
通常単価 1,665
内容量 5個入り

スペック

  • サイズ(mm)
    200×300×1.0t
  • 材質
    PS(ポリスチレン)
  • 仕様
    スモーク
300×450×0.5t

13日目

2,352

5個入り

型番 : 3-2183-03
通常出荷日 13日目
通常単価 2,352
内容量 5個入り

スペック

  • サイズ(mm)
    300×450×0.5t
  • 材質
    PS(ポリスチレン)
  • 仕様
    スモーク
300×450×1.0t

8日目

3,528

5個入り

型番 : 3-2183-04
通常出荷日 8日目
通常単価 3,528
内容量 5個入り

スペック

  • サイズ(mm)
    300×450×1.0t
  • 材質
    PS(ポリスチレン)
  • 仕様
    スモーク
450×600×0.5t

13日目

4,508

5個入り

型番 : 3-2183-05
通常出荷日 13日目
通常単価 4,508
内容量 5個入り

スペック

  • サイズ(mm)
    450×600×0.5t
  • 材質
    PS(ポリスチレン)
  • 仕様
    スモーク
450×600×1.0t

13日目

6,468

5個入り

型番 : 3-2183-06
通常出荷日 13日目
通常単価 6,468
内容量 5個入り

スペック

  • サイズ(mm)
    450×600×1.0t
  • 材質
    PS(ポリスチレン)
  • 仕様
    スモーク
600×900×0.5t

13日目

7,052

5個入り

型番 : 3-2183-07
通常出荷日 13日目
通常単価 7,052
内容量 5個入り

スペック

  • サイズ(mm)
    600×900×0.5t
  • 材質
    PS(ポリスチレン)
  • 仕様
    スモーク
600×900×1.0t

13日目

9,002

5個入り

型番 : 3-2183-08
通常出荷日 13日目
通常単価 9,002
内容量 5個入り

スペック

  • サイズ(mm)
    600×900×1.0t
  • 材質
    PS(ポリスチレン)
  • 仕様
    スモーク

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

ポリスチレン板 PSシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)